Déclaration de confidentialité
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint

Registres rectangulaires

Lame opposée D1

Lame opposée D1

La série D1 est un registre à fuites extrêmement faibles avec lames en acier robuste conçu pour répondre aux normes les plus exigeantes. Il est destiné à des applications avec pressions et vélocités moyennes à élevées.

Lame parallèle D1

Lame parallèle D1

La série D1 est un registre à fuites extrêmement faibles avec lames en acier robuste conçu pour répondre aux normes les plus exigeantes. Il est destiné à des applications avec pressions et vélocités moyennes à élevées.

Lame parallèle D2

Lame parallèle D2

Robustes, les registres D2/D3 ont 3 lames en V et servent de registres de réglage automatique ou d'équilibrage à commande manuelle dans les systèmes à pression et vélocité basses/moyennes. Vaste éventail d'actionneurs électriques/pneumatiques.

Lame opposée D2

Lame opposée D2

Robustes, les registres D2/D3 ont 3 lames en V et servent de registres de réglage automatique ou d'équilibrage à commande manuelle dans les systèmes à pression et vélocité basses/moyennes. Vaste éventail d'actionneurs électriques/pneumatiques.

Lame opposée D3

Lame opposée D3

Robustes, les registres D2 et D3 ont trois lames en V et servent de registres de réglage automatique ou d'équilibrage à commande manuelle dans les systèmes à pression et vélocité basses/moyennes. Vaste éventail d'actionneurs électriques/pneumatiques.

Lame parallèle D3

Lame parallèle D3

Robustes, les registres D2 et D3 ont trois lames en V et servent de registres de réglage automatique ou d'équilibrage à commande manuelle dans les systèmes à pression et vélocité basses/moyennes. Vaste éventail d'actionneurs électriques/pneumatiques.

New

         Configure It

    _______________

Click here to configure Your Rectangular Dampers, and find the product for the job!