Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint

Capteurs de pression

MLH

MLH

La série MLH est un capteur de pression manométrique de 4-20mA à deux fils. Ce capteur à compensation numérique offre une combinaison inégalée en valeur-rendement, ce qui en fait une solution idéale pour les applications difficiles. Disponible en plages de pression jusqu'à 1000 psi

P7640

P7640

Les capteurs de pression P7640 sont conçus avec une sortie de 4-20 mA, 0-5 V c.c. ou 0-10 V c.c. réglable sur site. Plages de pression sélectionnables entre 0-1 po c.e./0-250 Pa ou 0-10 po c.e./0-2500 PA en fonction du modèle.

Série PWT

Série PWT

Les capteurs PWT assurent une mesure et une régulation fiables, notamment pour la pression différentielle de pompe, la chute de pression différentielle de refroidisseur/chaudière et la pression différentielle des systèmes à eau chaude/froide.

DPT

DPT