Régulateur de brûleur intégré pour brûleur atmosphérique unique à allumage automatique au gaz, au mazout ou combiné. Le modèle EC7810 inclut la mise en séquence du brûleur, la surveillance de la flamme, l'état et les diagnostics ou l'autodiagnostic.
Régulateur de brûleur intégré pour brûleur atmosphérique unique à allumage automatique au gaz, au mazout ou combiné. Le modèle EC7810 inclut la mise en séquence du brûleur, la surveillance de la flamme, l'état et les diagnostics ou l'autodiagnostic.
Commutateur de flamme intégré à microprocesseur pour la détection de flamme à redressement, ultraviolet ou infrarouge. Procure un degré de sécurité, des capacités fonctionnelles et des caractéristiques qui dépassent celle des régulateurs classiques.
Régulateur de brûleur intégré pour brûleur unique à gaz, mazout, charbon ou combiné. Procure un degré de sécurité, des capacités fonctionnelles et des caractéristiques supérieures. Avec vérification de la vanne. Requiert clavier-afficheur S7800A1142.
Régulateur intégré à microprocesseur pour brûleurs pour applications à modulation complète. Mise en séquence automatique du brûleur, supervision de la flamme, indication de l'état du système, diagnostics du système ou autodiagnostic et dépannage.
Régulateur intégré à microprocesseur pour brûleurs pour applications à modulation complète. Mise en séquence automatique du brûleur, supervision de la flamme, ndication de l'état du système, diagnostics du système ou autodiagnostic et dépannage.
Régulateur intégré à microprocesseur pour brûleurs industriels semi-automatiques au gaz, mazout, charbon ou combinés dans les applications à un brûleur. Procure un degré de sécurité, des capacités fonctionnelles et des caractéristiques supérieures.
Régulateur intégré à microprocesseur pour brûleurs à allumage automatique au gaz, au mazout ou combinés dans les applications à un seul brûleur. Procure un degré de sécurité, des capacités fonctionnelles et des caractéristiques supérieures.
Régulateur primaire intégré à microprocesseur pour brûleurs au gaz, au mazout ou combinés dans les applications à un seul brûleur. Procure un degré de sécurité, des capacités fonctionnelles et des caractéristiques supérieures.
Régulateur intégré à microprocesseur pour brûleurs automatiques à gaz, mazout, charbon ou à gaz/mazout dans les applications à un seul brûleur. Degré de sécurité, capacités fonctionnelles et caractéristiques dépassant ceux des régulateurs classiques.
Régulateur intégré pour brûleurs industriels au gaz, au mazout, au charbon, ou au gaz et au mazout combinés dans les applications à un seul brûleur. Avec vérification de la vanne. Le RM7800L est accompagné d'un clavier et afficheur S7800A1142.
Commutateur de flamme intégré à microprocesseur pour la détection de flamme à redressement, UV ou infrarouge. Procure un degré de sécurité, des capacités fonctionnelles et des caractéristiques qui dépassent ceux des régulateurs classiques.
Régulateur intégré à microprocesseur 24 V c.c. pour brûleurs automatiques à gaz, mazout ou gaz/mazout dans les applications à un seul brûleur. Degré de sécurité, capacités fonctionnelles et caractéristiques dépassant ceux des régulateurs classiques.
Régulateur intégré à microprocesseur pour brûleurs pour applications à modulation complète. Mise en séquence automatique du brûleur, supervision de la flamme, indication de l'état du système, diagnostics système ou autodiagnostic et dépannage.
Régulateur à microprocesseur pour brûleurs semi-automatique à gaz, mazout, charbon ou gaz/mazout dans les applications à un seul brûleur. Degré de sécurité, capacités fonctionnelles et caractéristiques dépassant ceux des régulateurs classiques.
Régulateur intégré pour brûleurs industriels semi-automatique à gaz, mazout, charbon ou gaz/mazout dans les applications à un seul brûleur. Inclut la fonctionnalité de vérification de vanne avec l’afficheur à clavier S7800A1142.
Régulateur intégré à microprocesseur pour brûleurs industriels automatiques à gaz, mazout, charbon ou gaz/mazout combinés pour applications à un brûleur. Procure un degré de sécurité, des capacités fonctionnelles et des caractéristiques supérieurs.
Régulateur de brûleurs à gaz, mazout, charbon ou gaz/mazout dans les applications à un seul brûleur. Sécurité, capacités et caractéristiques dépassant celles des régulateurs classiques. Vérification de vanne. RM7840 nécessite l'afficheur S7800A1142.
Régulateur intégré à microprocesseur pour brûleurs industriels automatiques à gaz, mazout, charbon ou gaz/mazout combinés pour applications à un brûleur. Procure un degré de sécurité, des capacités fonctionnelles et des caractéristiques supérieurs.
Régulateur intégré à microprocesseur pour brûleurs pour applications à modulation complète. Mise en séquence automatique du brûleur, supervision de la flamme, indication de l'état du système, diagnostics système ou autodiagnostic et dépannage.
Le régulateur d'impulsions Fulton RM7865 est utilisé avec la chaudière à combustion pulsatoire de la société Fulton. Ce système doit être complété par une plaque de raccordement et un amplificateur de flamme.
Régulateur intégré à microprocesseur pour brûleurs industriels semi-automatiques à gaz, mazout, charbon ou gaz/mazout combinés pour applications à un brûleur. Degré de sécurité, des capacités fonctionnelles et des caractéristiques supérieurs.
Régulateur intégré pour brûleurs industriels semi-automatiques au gaz, au mazout, au charbon, ou au gaz et au mazout combinés dans les applications à un seul brûleur ou à plusieurs brûleurs. Adaptable PLC.
Régulateur intégré à microprocesseur pour brûleurs à allumage automatique à gaz, mazout ou gaz/mazout combinés pour applications à un brûleur. Degré de sécurité, des capacités fonctionnelles et des caractéristiques supérieurs.
Régulateur primaire intégré à fonction de ON/OFF pour brûleurs automatiques à gaz, mazout ou gaz/mazout dans les applications à un seul brûleur. Avec vérification de la vanne. Nécessite l'afficheur S7800A1142 pour programmer la vérification de vanne.
Régulateur primaire intégré à microprocesseur pour brûleurs à allumage automatique à gaz, mazout ou gaz/mazout combinés dans les applications à un brûleur. Degré de sécurité, des capacités fonctionnelles et des caractéristiques supérieurs.
Régulateur primaire complet intégré à microprocesseur de brûleurs automatiques à gaz, mazout ou gaz/mazout dans les applications à un brûleur. Degré de sécurité, capacités fonctionnelles et caractéristiques dépassant ceux des régulateurs classiques.
Régulateur primaire complet et intégré à microprocesseur pour brûleurs automatiques à gaz, mazout ou gaz/mazout dans les applications à un brûleur. Post-balayage programmable. Nécessite l'afficheur S7800A1142 pour la programmation du post-balayage.
Régulateur complet pour brûleurs à gaz, mazout ou gaz/mazout dans les applications à un brûleur. Avec post-balayage et vérification de vanne programmables. Nécessite l'afficheur S7800A1142 pour programmer le post-balayage et la vérification de vanne.
Les modules R7120M de Honeywell sont des régulateurs à microprocesseur. C’est un dispositif de remplacement enfichable pour les régulateurs Fireye M pour les applications ON-OFF à brûleur unique à allumage automatique gaz, mazout ou gaz/mazout.
Les modules de régulation de brûleur R7140G, L, M sont des régulateurs à microprocesseur à microprocesseur pour brûleurs à allumage automatique au gaz, au mazout ou au gaz et au mazout combinés dans les applications à un seul brûleur.
Système de régulation intégré intelligent à microprocesseur de Honeywell pour les applications commerciales et industrielles à brûleur simple et allumage automatique. Nécessite un module de programme PM720G, L ou M.