Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint

HVAC Damper Actuators

Les actionneurs de Honeywell sont plus faciles à installer que jamais. La gamme complète d'actionneurs et de vannes de Honeywell a déjà fait ses preuves dans plus de trois millions de bâtiments de tous les coins de la planète. Alors, quand il vous faut des actionneurs pour vos registres et vos vannes, exigez la marque Honeywell. Avec nous, la précision, c'est simple.

M847

M847

Actionneurs de registres de tirage à 2 positions. Pour thermostats bifilaires 24V ou autres thermostats basse tension pour faire fonctionner le registre de tirage des chauffages ou chaudières à combustible solide ou autres applications légères.

ML8302

ML8302

Les actionneurs à action rapide à deux positions sont des actionneurs à accouplement direct et à ressort de rappel (horaire ou antihoraire) avec boîte de jonction intégrée pour la commande tout ou rien de registres. Conçus pour un fonctionnement fiab

New

         Configure It

    _______________

Click here to configure Your HVAC Damper Actuators, and find the product for the job!