Déclaration de confidentialité
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint

ControLinks

Solutions uniques et rentables pour une meilleure régulation et une plus grande précision de la combustion.

R7999

R7999

Le modèle R7999 ControLinks™ commande les actionneurs ML7999 afin de contrôler l'alimentation en air et en combustible vers un brûleur de manière à maintenir une combustion sur toute la courbe d'allure de chauffe.

ML7999B

ML7999B

L'actionneur universel à accouplement direct ML7999B procure un couple de 100 lb-po et un signal de commande de 4 à 20 mA pour la commande de registres d'air comburant et de vannes modulantes. L'actionneur comporte une tige de manœuvre de précision e

Q7999

Q7999

Comporte des bornes pour le raccordement sur place du régulateur d'air de combustion R7999A ControLinksMC. Les bornes du régulateur R7999A,B se mettent en prise avec les contacts du Q7999, assurant ainsi le raccordement électrique. La plaque Q7999A s

ZM7999

ZM7999

L’outil logiciel de configuration pas à pas ZM7999 réduit la durée de réglage du brûleur en vous permettant de créer une courbe (profil) de modulation pour le brûleur ControLinks R7999. Surveillance du système en temps réel.