Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint

Vases d'expansion

Règle l'expansion thermique sous l'effet de l'eau. Maintient la pression du système sous la plage de réglage. Corps soudé et membrane de butylcaoutchouc. Les modèles pour eau potable sont recouverts de polypropylène pour éviter la corrosion.

Série TAX

Série TAX

Les réservoirs d’expansion série TAX (commerciaux) sont conçus pour absorber l'expansion d'eau chaude dans les systèmes de chauffage fermés des grosses installations. Ils comportent des membranes de butyle qui séparent l'air de l'eau du système (glyc

Ensembles pour réservoirs de série TK

Ensembles pour réservoirs de série TK

Les trousses de la serie TK de Honeywell sont une façon rapide de se procurer les accessoires necessaires lorsque vous remplacez une chaudiere. Toute trousse avec SuperVent comprend un reservoir d'expansion et un purgeur d'air à haute rendement.

Série TK300 - Chauffage

Série TK300 - Chauffage

Les réservoirs d’expansion Honeywell absorbent l'expansion d'eau chaude dans les chauffages fermés. Membranes de butyle séparant l'air de l'eau du système. Sous pression, le réservoir maintient les fluides en circulation et la pression minimale.

Ensembles pour réservoirs de série TK300-A

Ensembles pour réservoirs de série TK300-A

Kits de chaudière TK Honeywell pratiques pour changer un brûleur. Avec réservoir d'expansion, purgeur d'air et évent. Les modèles choisis sont notamment la combinaison vanne/dispositif antiretour de brûleur FM911 et/ou clapets antiretour d'entretien.

Série TX - Eau chaude domestique

Série TX - Eau chaude domestique

L’absorbeur thermique Honeywell est un réservoir d’expansion avec une membrane en butyle. Régule l’accumulation de pression, élimine les déversements de la soupape de sûreté, protège les garnitures et allonge la durée de vie du chauffe-eau.

Série TX-V - ASME Construction vertical

Série TX-V - ASME Construction vertical

L’absorbeur d’expansion thermique est un réservoir d’expansion avec membrane en butyle. Il régule l’accumulation de pression, élimine les déversements de la soupape de sûreté, protège les garnitures et allonge la durée de vie du chauffe-eau.

Série XPS - Commercial

Série XPS - Commercial

La série XPS absorbe l'expansion d'eau chaude dans les systèmes de chauffage fermés des grosses installations. Possèdent des membranes en butyle pour séparer l’air de l’eau et maintiennent les fluides en circulation et la pression min. du système.