Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint

Contrôleurs Excel 5000

Contrôleur Excel 800

Contrôleur Excel 800

Comptez sur le contrôleur Excel 800 pour de nombreuses années à venir! Avec une programmation facile et une mémoire étendue, il offre toute la fiabilité de la ligne Excel 5000 et les programmes Excel 500 fonctionnent avec le contrôleur Excel 800.

Excel 500/600

Excel 500/600

Les contrôleurs Excel 500/600 gèrent les fonctions de bâtiment avec jusqu'à 18 modules enfichables et utilisent un module standard. Expansion et la mise en réseau C-Bus pour échanger les données. Terminaux Excel XI581/2 et Excel X1584 optionnels.

Smart Excel 500

Smart Excel 500

Le Smart Excel 500 est un régulateur programmable à volonté et un système de surveillance conçu spécifiquement pour l'automatisation des bâtiments. Sa conception modulaire en font l'appareil idéal pour les bâtiments de taille moyenne.

Excel 100

Excel 100

Les régulateurs Excel 100 sont des appareils numériques et programmables, à microprocesseur, pour gérer les fonctions d'exploitation des bâtiments.

Excel 50

Excel 50

Régulateur programmable compact pour gérer les applications de régulation dans les petits bâtiments. Disponible avec ou sans interface opérateur. Une solution parfaite pour l'exploitation des petits bâtiments et les systèmes de CVCA.

Modules E/S compacts

Modules E/S compacts

Les modules compacts d'entrée-sortie de Honeywell sont compatibles LON et offrent un certain nombre d'entrées numériques, d'entrées analogiques, de sorties numériques, de sorties analogiques et de concentrateurs servant à enregistrer ou commander des

Modules E/S distribués

Modules E/S distribués

La distribution des modules d'entrées-sorties permet de contrôler et de commander à distance à l'aide d'un simple bus de communication à deux fils relié au module de contrôle principal.

Modèles d’E/S Smart

Modèles d’E/S Smart

Les modules E/S Excel Smart comportent des entrées et des sorties numériques programmables et s'installent partout. Convertissent des signaux d'entrée en variables réseau et les variables réseau en signaux de sortie transmis aux actionneurs.

Interface opérateur Excel 5000

Interface opérateur Excel 5000

Les interfaces Excel 5000 fournissent un accès aux contrôleurs Excel 5000. Le XI581 fonctionne comme une interface sur contrôleur. Le XI582 fonctionne comme une interface sur mur/panneau/ordinateur, le XI882 comme interface sur mur/panneau.

Excel 1000

Excel 1000

Contrôleurs XL1000

Poste de travail SymmetrE

Poste de travail SymmetrE

Le poste de travail PC SymmetrE™ redéfinit les attentes en surveillance et contrôle du système de gestion de bâtiment, avec un logiciel extensible pour gérer les besoins des personnes dans le bâtiment, les aspects opérationnels et le budget.