Le thermostat programmable sans fil Chronotherm® IV Deluxe offre les caractéristiques que recherchent les propriétaires de maison. Il est mince, sans fil, et rapide à installer. S'utilise avec un récepteur à zone simple ou zones multiples pour la ré
Le thermostat PI de la série CT7200 est disponible dans les protocoles BACnet® MS/TP et Zigbee® et intègre dans le système d'automatisation webs-AX. Il est utilisé avec une vanne de réchauffe hydronique et un système à débit d'air variable avec ou sa
Le thermostat PI de la série CT7600 est disponible dans les protocoles BACnet® MS/TP et Zigbee® et intègre dans le système d'automatisation webs-AX. Il est muni d'un écran ACL rétroéclairé et fonctionnant par menus, jusqu'à trois entrées de capteur,
Les thermostats T7350H régulent l’équipement de climatisation à modulation et thermopompe conventionnel à multi-étage et zone unique de 24Vc.a. Permet l'accès à distance et le partage de paramètres avec d'autres appareils dans un réseau LONWORKS®.