Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint

Régulateurs de pression

L404

L404

Servent de dispositifs de commande avec limiteurs à réarmement automatique dans les systèmes dont la pression ne dépasse pas 300 psi (2068 kPa).

L404T,V

L404T,V

Dispositifs de détection de la pression de mazout pour systèmes à brûleurs à mazout utilisant tout type de mazout, y compris les huiles lourdes prétraitées.

L4079

L4079

Pressostat haute pression

L408J

L408J

Servent de dispositifs de commande et de limiteurs à réarmement automatique dans les systèmes de chauffage à vapeur avec pression max. de 4 psi (8 kPa). Microrupteurs à rupture brusque pour ouvrir ou fermer un circuit sur augmentation de la pression.

L604

L604

Servent de régulateurs et de limiteurs à réarmement manuel ou automatique dans les systèmes dont la pression ne dépasse pas 300 psi (2068 kPa).

L91

L91

Manostats à action modulante pour la régulation de liquide, d'air et autres gaz non corrosifs.