Référence de matériel Documentation technique Information marketing Images Référence croisée de la concurrence Help
Texte dans la boîte de dialogue d'aide, À déterminer par l'entreprise
Les V4943A/V8943A sont des vannes à gaz à membrane marche/arrêt utilisées sur les chaudières, les chauffages autonomes, les appareils de chauffage de gaine, les réchauffeurs d’air d’appoint et les chauffages de toit.
1 in. NPT N.C. Diaphragm Gas Valve
1 1/4 in. NPT N.C. Diaphragm Gas Valve
1 1/2 in. NPT N.C. Diaphragm Gas Valve
2 in. NPT N.C. Diaphragm Gas Valve
Vanne à gaz à membrane, normalement fermée, 1 1/4 po NPT
Válvula de gas con diafragma normalmente cerrado, NTP de 1 1/2 in