Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint

MP953C,D

Actionneurs pneumatiques pour la régulation à action proportionnelle de la vapeur, du liquide chaud ou du liquide froid au sein de systèmes de CVCA au moyen des ensembles de vannes V5011, V5013 et VF. Il existe des modèles de rechange pour les action

Affichage en cours 1 À 10 de 27 Produits
MP953B5003

MP953B5003

PNEUMATIC VALVE OPERATOR

MP953C1000/U

MP953C1000/U

Direct acting, 5 in. diameter, low force, valve actuator, spring range 2 -7 psi, 3/4 in. stroke

MP953C1018/U

MP953C1018/U

Actionneur de vanne, action directe, faible force, 5 po de dia. avec plage du ressort 8 à 11 psi

MP953C1026/U

MP953C1026/U

Direct acting, 5 in. diameter, low force, valve actuator, spring range 4-11 psi, 3/4 in. stroke

MP953C1067/U

MP953C1067/U

Actionneur de vanne, force moyenne, action directe, 8 po de dia. avec plage du ressort 2 à 7 psi

MP953C1075/U

MP953C1075/U

Actionneur de vanne, action directe, 8 po avec plage du ressort 8 psi à 12 psi, force moyenne

MP953C1471/U

MP953C1471/U

Actionneur de vanne, force élevée, action directe, 13 po de dia. avec plage du ressort 2 à 7 psi

MP953C1489/U

MP953C1489/U

Direct acting, 13 in. diameter, high force, valve actuator, spring range 2-11 psi, 1-1/2 in. stroke

MP953C1547/U

MP953C1547/U

Actionneur de vanne, force moyenne, action directe, 8 po de dia. avec plage du ressort 2 à 15 psi

MP953C1554/U

MP953C1554/U

Direct acting, 13 in. diameter, high force, valve actuator, spring range 2-7 psi, 3/4 in. stroke

Affichage en cours 1 À 10 de 27 Produits