Référence de matériel Documentation technique Information marketing Images Référence croisée de la concurrence Help
Texte dans la boîte de dialogue d'aide, À déterminer par l'entreprise
Les capteurs de température de l'air servent de capteurs primaires et (ou) secondaires au sein de systèmes de régulation électronique.
Capteur de température de gaine 3 K ohms, insertion 8 po, plage de fonctionnement 40 - 150 °F
Capteur de température de gaine 3 K ohms, insertion 12 po, plage de fonctionnement 40 - 150 °F
Capteur de température d’air 22,8 K ohms, 6 po zone, plage de fonctionnement 40 - 150 °F
Capteur de température d’air de soufflage 3 K ohms, 8 po, plage de fonctionnement 40 - 150 °F
Capteur de température d’air 3 K ohms avec AMP 770018
Capteur de température de soufflage PT1000, 8 po, 40 - 150 °F