Référence de matériel Documentation technique Information marketing Images Référence croisée de la concurrence Help
Texte dans la boîte de dialogue d'aide, À déterminer par l'entreprise
Détecteurs de flamme électroniques à semi-conducteurs 24 V c.c. pour la détection du rayonnement ultraviolet émis par la plupart des combustibles contenant du carbone tels que le gaz naturel, le gaz de pétrole liquéfié et le mazout.
Capteur de température PT1000, 6 po, insertion, pour une utilisation avec T775, plage de fonctionnement -40 - 250 °F
Capteur de température d’immersion PT1000, 5 po, immersion, pour une utilisation avec T775, plage de fonctionnement -40 - 350 °F
Capteur de température d’air extérieur 1715 ohms, pour une utilisation avec W7100
Capteur de température électronique PT3000, pour une utilisation avec le modèle T7350
Capteur de température de gaine électronique PT1000, 12 pi, pour une utilisation avec XL500