Déclaration de confidentialité
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint

V5055

Les vannes à dispositif de coupure de sécurité sont utilisées sur les actionneurs hydrauliques V4055, V4062 et V9055 pour réguler le débit de gaz vers les brûleurs commerciaux et industriels.

Affichage en cours 31 À 39 de 42 Produits
2 1/2 in NPT High Pressure Gas Valve

V5055D1040/U

2 1/2 in NPT High Pressure Gas Valve

3 in NPT High Pressure Gas Valve

V5055D1057/U

3 in NPT High Pressure Gas Valve

Vanne à gaz industrielle 2 po NPT haute pression

V5055E1005/U

Vanne à gaz industrielle 2 po NPT haute pression

Vanne à gaz industrielle 2 1/2 po NPT haute pression

V5055E1013/U

Vanne à gaz industrielle 2 1/2 po NPT haute pression

3 in NPT High Pressure Gas Valve

V5055E1021/U

3 in NPT High Pressure Gas Valve

1 in NPT High Pressure Gas Valve

V5055E1039/U

1 in NPT High Pressure Gas Valve

Vanne à gaz industrielle 1 1/4 po NPT haute pression

V5055E1047/U

Vanne à gaz industrielle 1 1/4 po NPT haute pression

1 1/2 in NPT High Pressure Gas Valve

V5055E1054/U

1 1/2 in NPT High Pressure Gas Valve

3/4 in NPT High Pressure Gas Valve

V5055E1062/U

3/4 in NPT High Pressure Gas Valve

Affichage en cours 31 À 39 de 42 Produits