Déclaration de confidentialité
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint

V4295

Les V4295A/V8295A sont des électrovannes normalement fermées et les V4295S/V8295S des électrovannes normalement ouvertes (évent). Adaptées à une utilisation sur les appareils de chauffage, les fours, les brûleurs atmosphériques, les chauffe-eau comme

Affichage en cours 1 À 10 de 19 Produits
3/8 in. NPT Solenoid, N.C. Gas Valve

V4295A1007/U

3/8 in. NPT Solenoid, N.C. Gas Valve

1/2 in. NPT Solenoid, N.C. Gas Valve

V4295A1015

1/2 in. NPT Solenoid, N.C. Gas Valve

3/4 in. NPT Solenoid, N.C. Gas Valve

V4295A1023

3/4 in. NPT Solenoid, N.C. Gas Valve

1 in. NPT Solenoid, N.C. Gas Valve

V4295A1031

1 in. NPT Solenoid, N.C. Gas Valve

1 1/4 in. NPT Solenoid, N.C. Gas Valve

V4295A1049

1 1/4 in. NPT Solenoid, N.C. Gas Valve

1 1/2 in. NPT Solenoid, N.C. Gas Valve

V4295A1056

1 1/2 in. NPT Solenoid, N.C. Gas Valve

2 in. NPT Solenoid, N.C. Gas Valve

V4295A1064

2 in. NPT Solenoid, N.C. Gas Valve

2 1/2 in. NPT Solenoid, N.C. Gas Valve

V4295A1072

2 1/2 in. NPT Solenoid, N.C. Gas Valve

3 in. NPT Solenoid, N.C. Gas Valve

V4295A1080

3 in. NPT Solenoid, N.C. Gas Valve

3/8 in. NPT Solenoid, N.C. Gas Valve

V4295A1098

3/8 in. NPT Solenoid, N.C. Gas Valve

Affichage en cours 1 À 10 de 19 Produits