Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint

T991A

Le régulateur proportionel (135 ohm) avec capteur à distance permet une régulation modulante de la température de l’eau et de l’air dans les gaines, les réservoirs et les applications similaires.

Affichage en cours 11 À 16 de 16 Produits
Modulating Temperature Controller, range: 55 - 175 degree F. 5' copper element

T991A1244/U

Modulating Temperature Controller, range: 55 - 175 degree F. 5' copper element

Régulateur de température, modulation, 12,8 à 79,4 °C (55 à 175 °F)

T991A1269/U

Régulateur de température, modulation, 12,8 à 79,4 °C (55 à 175 °F)

Modulating Temperature Controller, range: 0 - 100 degree F. 5' copper element.

T991A1426/U

Modulating Temperature Controller, range: 0 - 100 degree F. 5' copper element.

Régulateur de température, modulation, 17,8 à 37,8 °C (0 à 100 °F)

T991A1715/U

Régulateur de température, modulation, 17,8 à 37,8 °C (0 à 100 °F)

Régulateur de température, modulation, 12,8 à 79,4 °C (55 à 175 °F)

T991A1756/U

Régulateur de température, modulation, 12,8 à 79,4 °C (55 à 175 °F)

Régulateur de température, modulation, 17,8 à 37,8 °C (0 à 100 °F)

T991A1764/U

Régulateur de température, modulation, 17,8 à 37,8 °C (0 à 100 °F)

Affichage en cours 11 À 16 de 16 Produits