Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint

T991A

Le régulateur proportionel (135 ohm) avec capteur à distance permet une régulation modulante de la température de l’eau et de l’air dans les gaines, les réservoirs et les applications similaires.

Affichage en cours 1 À 6 de 16 Produits
Modulating Temperature Controller, 0 - 100 F. 5FT copper element. max. Operating Temperature: 125F

T991A1004/U

Modulating Temperature Controller, 0 - 100 F. 5FT copper element. max. Operating Temperature: 125F

Modulating Temperature Controller,  0 - 100  F. 20' copper element. max. Operating Temperature: 125F

T991A1012/U

Modulating Temperature Controller, 0 - 100 F. 20' copper element. max. Operating Temperature: 125F

Modulating Temperature Controller, 160 - 260  F. 5' copper element. max Operating Temperature: 280 F

T991A1061/U

Modulating Temperature Controller, 160 - 260 F. 5' copper element. max Operating Temperature: 280 F

Régulateur de température, modulation, 71,1 à 126,7 °C (160 à 260 °F)

T991A1079/U

Régulateur de température, modulation, 71,1 à 126,7 °C (160 à 260 °F)

Régulateur de température, modulation, 12,8 à 79,4 °C (55 à 175 °F)

T991A1186/U

Régulateur de température, modulation, 12,8 à 79,4 °C (55 à 175 °F)

Modulating Temperature Controller, 55 - 175F. 20' copper element. max. Operating Temperature: 200 F

T991A1194/U

Modulating Temperature Controller, 55 - 175F. 20' copper element. max. Operating Temperature: 200 F

Affichage en cours 1 À 6 de 16 Produits