Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint

T675A,B

Les thermostats à bulbe à distance régulent la température de l’air ou des liquides dans les gaines, les tuyaux, les réservoirs et les chaudières.

Affichage en cours 11 À 19 de 39 Produits
Régulateur de température commercial à bulbe à distance 5 à 95 °F

T675A1169/U

Régulateur de température commercial à bulbe à distance 5 à 95 °F

Régulateur de température commercial à bulbe à distance 167 à 257 °F

T675A1243/U

Régulateur de température commercial à bulbe à distance 167 à 257 °F

Remote Temperature Controller, 55°F to 175°F Set Point, 1 SPDT, Copper Bulb, 5 ft. Capillary Length, 3.6°F to 12°F Differential, Bulk

T675A1417/B

Remote Temperature Controller, 55°F to 175°F Set Point, 1 SPDT, Copper Bulb, 5 ft. Capillary Length, 3.6°F to 12°F Differential, Bulk

Remote Temp Control, 55°F-175°F Range, 1 SPDT, Copper Bulb, 20 ft. Capillary, 3.6°F-12°F Diff.

T675A1425/B

Remote Temp Control, 55°F-175°F Range, 1 SPDT, Copper Bulb, 20 ft. Capillary, 3.6°F-12°F Diff.

Remote Temperature Controller, 55°F to 175°F Set Point, 1 SPDT, Copper Bulb, 20 ft. Capillary Length, 3.6°F to 12°F Differential

T675A1425/U

Remote Temperature Controller, 55°F to 175°F Set Point, 1 SPDT, Copper Bulb, 20 ft. Capillary Length, 3.6°F to 12°F Differential

Remote Temp Control, 55°F-175°F Range, 1 SPDT, Copper Bulb, 5 ft. Capillary, 1°F Fixed Diff.

T675A1458/B

Remote Temp Control, 55°F-175°F Range, 1 SPDT, Copper Bulb, 5 ft. Capillary, 1°F Fixed Diff.

Régulateur de température commercial à bulbe à distance 55 à 175 °F

T675A1458/U

Régulateur de température commercial à bulbe à distance 55 à 175 °F

Régulateur de température commercial à bulbe à distance 59 à 167 °F

T675A1466/U

Régulateur de température commercial à bulbe à distance 59 à 167 °F

Régulateur de température commercial à bulbe à distance 55 à 167 °F

T675A1474/U

Régulateur de température commercial à bulbe à distance 55 à 167 °F

Affichage en cours 11 À 19 de 39 Produits