Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint

T675A,B

Les thermostats à bulbe à distance régulent la température de l’air ou des liquides dans les gaines, les tuyaux, les réservoirs et les chaudières.

Affichage en cours 1 À 9 de 35 Produits
Remote Temp Control, 0°F-100°F Range, 1 SPDT, Copper Bulb, 5 ft. Capillary, 3°F-10°F Diff.

T675A1003/U

Remote Temp Control, 0°F-100°F Range, 1 SPDT, Copper Bulb, 5 ft. Capillary, 3°F-10°F Diff.

Remote Temp Control, 0°F-100°F Range, 1 SPDT, Copper Bulb, 5 ft. Capillary, 1°F Fixed Diff.

T675A1011/B

Remote Temp Control, 0°F-100°F Range, 1 SPDT, Copper Bulb, 5 ft. Capillary, 1°F Fixed Diff.

Remote Temp Control, 0°F-100°F Range, 1 SPDT, Copper Bulb, 20 ft. Capillary, 3°F-10°F Diff.

T675A1029/B

Remote Temp Control, 0°F-100°F Range, 1 SPDT, Copper Bulb, 20 ft. Capillary, 3°F-10°F Diff.

Remote Temp Control, 0°F-100°F Range, 1 SPDT, Copper Bulb, 20 ft. Capillary, 3°F-10°F Diff.

T675A1029/U

Remote Temp Control, 0°F-100°F Range, 1 SPDT, Copper Bulb, 20 ft. Capillary, 3°F-10°F Diff.

Remote Temp Control, 0°F-100°F Range, 1 SPDT, SS Bulb, 20 ft. Capillary, 3°F-10°F Diff.

T675A1045/U

Remote Temp Control, 0°F-100°F Range, 1 SPDT, SS Bulb, 20 ft. Capillary, 3°F-10°F Diff.

Régulateur de température commercial à bulbe à distance 160 à 260 °F

T675A1102/U

Régulateur de température commercial à bulbe à distance 160 à 260 °F

Remote Temperature Controller, 0°F to 100°F Set Point, 1 SPDT, Copper Bulb, 20 ft. Capillary Length, 1°F Fixed Differential

T675A1136/U

Remote Temperature Controller, 0°F to 100°F Set Point, 1 SPDT, Copper Bulb, 20 ft. Capillary Length, 1°F Fixed Differential

Remote Temp Control, -15°C-+35°C Range, 1 SPDT, Copper Bulb, 1.5 m Capillary, 1.7°C-5.6°C Diff., Celsius Scale

T675A1169/B

Remote Temp Control, -15°C-+35°C Range, 1 SPDT, Copper Bulb, 1.5 m Capillary, 1.7°C-5.6°C Diff., Celsius Scale

Régulateur de température commercial à bulbe à distance 5 à 95 °F

T675A1169/U

Régulateur de température commercial à bulbe à distance 5 à 95 °F

Affichage en cours 1 À 9 de 35 Produits