Référence de matériel Documentation technique Information marketing Images Référence croisée de la concurrence Help
Texte dans la boîte de dialogue d'aide, À déterminer par l'entreprise
Assure la régulation à tension secteur des systèmes de chauffage, de refroidissement et de ventilation dans les bâtiments agricoles et les zones de stockage.
Agriculture Temperature Controller, 20°F to 90°F Set Point, 1 SPDT (1 hp at 0.7 kW), 3.0°F Differential
Agriculture Temperature Controller, 70°F to 140°F Set Point, 1 SPDT, 2.0°F Differential
Agriculture Temperature Controller, -10°C to +30°C Set Point, 1 SPDT, 1.7°C Differential, Celsius Model
Agriculture Temperature Controller, 20°C to 60°C Set Point, 1 SPDT, 1.1°C Differential, Celsius Model
Agriculture Temperature Controller, 35°F to 100°F Set Point, 1 SPDT, 2.0°F Differential
Agriculture Temperature Controller, -30°F to +100°F Set Point, 1 SPDT (1 hp at 0.7 kW), 5.0°F Differential