Référence de matériel Documentation technique Information marketing Images Référence croisée de la concurrence Help
Texte dans la boîte de dialogue d'aide, À déterminer par l'entreprise
Actionneur monté sur socle à ressort de rappel de 120 V avec couple de 60 lb-po
Actionneur SR, 60 lb-po, régulateur 2-10 V c.c., 24 V
Actionneur SR, 60 lb-po, régulateur 4-20 mA, 2 interrupteurs aux., 120 V
Actionneur SR, 60 lb-po, régulateur 4-20 mA, 2 interrupteurs aux., 24 V
Actionneur SR, 60 lb-po, régulateur 2-10 V c.c., 2 interrupteurs aux., 24 V
Actionneur monté sur socle à ressort de rappel de 24 V avec couple de 60 lb-po