Référence de matériel Documentation technique Information marketing Images Référence croisée de la concurrence Help
Texte dans la boîte de dialogue d'aide, À déterminer par l'entreprise
MP953A, C and E (5&8 in.) Tension Spring
Membrane en silicone, haute température pour actionneurs de vanne, dia. 5 po
Ressort principal de 2 psi à 7 psi pour actionneurs de vanne de 5 po de dia.
MP953A, C and E (5 in.) Main Spring 8-12
Membrane en néoprène, température régulière pour actionneurs de vanne, dia. 8 po
Ressort de 2 psi à 7 psi pour actionneurs de vanne de 8 po de dia.
MP953C (8 in.) Main Spring 8-12 psi
MP953C, E, 1-1/2 in. stroke Spider 13 in
Membrane en néoprène, température régulière pour actionneurs de vanne, dia. 13 po