Référence de matériel Documentation technique Information marketing Images Référence croisée de la concurrence Help
Texte dans la boîte de dialogue d'aide, À déterminer par l'entreprise
3-1/2 in. diameter, Pneumatic Receiver gauge (0 to 200 F), +/- 1% accuracy. Replaces 14506496-101(gauge) + 14505846-102
3-1/2 in. diameter, Pneumatic Receiver gauge (40 to 240 F), +/- 1% accuracy. Replaces 14506496-101(gauge) + 14505846-103
3-1/2 in. diameter, Pneumatic Receiver gauge (0 to 20 psi), +/- 1% accuracy. Replaces 14506496-101(gauge) + 14505846-123
3-1/2 in. diameter, Pneumatic Receiver gauge (25 to 125 F), +/- 1% accuracy. Replaces 14506496-101(gauge) + 14505846-104
Nécessaire de jauge de 0 à 30 psi avec raccord pour tubes en cuivre ou polyéthylène
Gauge, 0-100 PSI, 2 po, 1/8 po NPT
Manomètre avec tige à montage central arrière, 1/8 po NPT, 2 po de diamètre
Manomètre avec tige à montage central arrière, 2 po de diamètre
1-1/2 in. diameter, 1/8 NPT stem on bottom mount Pressure Indicating gauge (0 to 30 psi scale) with +/- 4% accuracy