Référence de matériel Documentation technique Information marketing Images Référence croisée de la concurrence Help
Texte dans la boîte de dialogue d'aide, À déterminer par l'entreprise
Restricteur en T pneumatique
Nécessaire de réparation de membrane PP901A et B
Pneumatic Tubing, Polyethylene Flame Retardant Plastic (5/32 in. O.D. x 0.030 in. wall thickness), Carton qty = 3000 ft
Tube pneumatique ignifugé au polyéthylène
Régulateur de pression miniature (plage de 0-125 psi), avec manomètre de 0-160 psi
Régulateur de pression miniature (plage de 0-60 psi), avec manomètre de 0-60 psi
Arrow PRV 0-60
Régulateur de pression miniature (plage de 0-125 psi), sans manomètre