Référence de matériel Documentation technique Information marketing Images Référence croisée de la concurrence Help
Texte dans la boîte de dialogue d'aide, À déterminer par l'entreprise
Actionneurs pneumatiques pour la régulation à action proportionnelle de la vapeur, du liquide chaud ou du liquide froid au sein de systèmes de CVCA au moyen des ensembles de vannes V5011, V5013 et VF. Il existe des modèles de rechange pour les action
Direct acting, 13 in. diameter, high force, valve actuator, spring range 4 -11 psi, 3/4 in. stroke, and positive positioner with 10 psi range
Actionneur de vanne 7 1/8, force moyenne, action inverse avec plage du ressort de 8 psi à13 psi
Reverse acting, 7-1/8 in. diameter, medium force, valve actuator, spring range 8 -13 psi, 3/4 in. stroke, and positive positioner with 5 psi range
Reverse acting, 7-1/8 in. diameter, medium force, valve actuator, spring range 8 -13 psi, 3/4 in. stroke, and positive positioner with 10 psi range