Déclaration de confidentialité
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint

MP913

Assure la commande proportionnelle de registres à volume variable dans les petites boîtes de mélange à grande vitesse. Il existe des modèles de rechange pour les appareils Johnson, et Robertshaw. Convient à un remplacement direct seulement; ne pas te

MP913A1003/U

MP913A1003/U

Actionneur de registre, force de l’actionneur : faible, 10 à 15 psi

MP913A1011/U

MP913A1011/U

Actionneur de registre, force de l’actionneur : faible, 10 à 15 psi

MP913A1029/U

MP913A1029/U

Actionneur de registre 2 1/4 po, faible force avec plage du ressort 5 psi à 10 psi

MP913A1037/U

MP913A1037/U

Actionneur de registre, force de l’actionneur : faible, 5 à 10 psi

MP913A1177/U

MP913A1177/U

Actionneur de registre 2 1/4 po, faible force avec plage du ressort 3 psi à 13 psi

MP913B1076

PNEUM.PISTON OPERATOR

MP913C1074

PNEUM.PISTONOPERATOR

MP913B1068

Pneumatic Damper Actuators