Référence de matériel Documentation technique Information marketing Images Référence croisée de la concurrence Help
Texte dans la boîte de dialogue d'aide, À déterminer par l'entreprise
Servent de dispositifs de commande avec limiteurs à réarmement automatique dans les systèmes dont la pression ne dépasse pas 300 psi (2068 kPa).
Pressuretrol® Controllers, Auto recycle, 2 psi to 15 psi
Pressuretrol® Controllers, Auto recycle, 5 psi to 50 psi
Pressuretrol® Controllers, Auto recycle, 20 psi to 300 psi
Pressuretrol® Controllers, Auto recycle, 10 psi to 150 psi