Référence de matériel Documentation technique Information marketing Images Référence croisée de la concurrence Help
Texte dans la boîte de dialogue d'aide, À déterminer par l'entreprise
Capteur de température de gaine 10 K ohms à coefficient de température négatif Type III, 6 po, plage de fonctionnement -40 - 250 °F
Capteur de température de gaine 10 K ohms à coefficient de température négatif Type III, 12 po, plage de fonctionnement -40 - 250 °F
Capteur de température de gaine 10 K ohms à coefficient de température négatif Type III, 18 po, plage de fonctionnement -40 - 250 °F
Capteur de température d’eau 10 K ohms à coefficient de température négatif Type III, 5 po, plage de fonctionnement -40 - 250 °F
Capteur de température extérieure 10 K ohms à coefficient de température négatif Type III, plage de fonctionnement -40 - 158 °F
Capteur de température de gaine moyenne 10 K ohms à coefficient de température négatif Type III, 12 pi, -40 - 250 °F
Capteur de température d’eau 10 K ohms à coefficient de température négatif Type III, plage de fonctionnement -40 - 250 °F
Capteur de température de sonde 10 K ohms à coefficient de température négatif Type III, fil 6 po, plage de fonctionnement -40 - 250 °F
Capteur avec bouton en inox 10 K ohms à coefficient de température négatif Type III, pour une utilisation avec les modules E/S WEB-AX
Capteur de température de gaine moyenne 10 K ohms à coefficient de température négatif Type III, 12 pi, cuivre souple, -40 - 250 °F