Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint

C6097

Les pressostats sont des dispositifs de sécurité utilisés dans des systèmes à pression positive ou à pression différentielle pour détecter la pression de gaz ou d'air.

Affichage en cours 1 À 10 de 22 Produits
Manocontact, réarmement manuel, 2,4 po c.e. min et 4,2 po c.e. max. au point de consigne

C6097A1012/B

Manocontact, réarmement manuel, 2,4 po c.e. min et 4,2 po c.e. max. au point de consigne

Manocontact, réarmement manuel, 2,4 po c.e. min et 0,4 po c.e. max. au point de consigne

C6097A1020/U

Manocontact, réarmement manuel, 2,4 po c.e. min et 0,4 po c.e. max. au point de consigne

Manocontact, réarmement manuel, 10 po c.e. min et 12 po c.e. max. au point de consigne

C6097A1046/U

Manocontact, réarmement manuel, 10 po c.e. min et 12 po c.e. max. au point de consigne

Manocontact, bride, auto., ensemble unit.

C6097A1061/U

Manocontact, bride, auto., ensemble unit.

Manocontact, bride, auto., ensemble unit.

C6097A1087/U

Manocontact, bride, auto., ensemble unit.

Manocontact, réarmement manuel, 0,6 po c.e. min et 0,25 po c.e. max. au point de consigne

C6097A1095/U

Manocontact, réarmement manuel, 0,6 po c.e. min et 0,25 po c.e. max. au point de consigne

Manocontact, bride, man., ensemble unit.

C6097A1103/U

Manocontact, bride, man., ensemble unit.

Manocontact, montant à bride, réarmement automatique, coupure sur N.O. à N.F. sur chute de pression, plage de pression de fonctionnement 0,4-5 po c.e.

C6097A1210/U

Manocontact, montant à bride, réarmement automatique, coupure sur N.O. à N.F. sur chute de pression, plage de pression de fonctionnement 0,4-5 po c.e.

Manocontact, réarmement manuel, 0,6 po c.e. min, 0,25 po c.e. max. au point de consigne

C6097A1228/U

Manocontact, réarmement manuel, 0,6 po c.e. min, 0,25 po c.e. max. au point de consigne

Manocontact, 1/4 po NPT, manuel, emballage unitaire

C6097B1002/U

Manocontact, 1/4 po NPT, manuel, emballage unitaire

Affichage en cours 1 À 10 de 22 Produits