Référence de matériel Documentation technique Information marketing Images Référence croisée de la concurrence Help
Texte dans la boîte de dialogue d'aide, À déterminer par l'entreprise
Le régulateur proportionel (135 ohm) avec capteur à distance permet une régulation modulante de la température de l’eau et de l’air dans les gaines, les réservoirs et les applications similaires.
Modulating Temperature Controller, range: 55 - 175 degree F. 5' copper element
Régulateur de température, modulation, 12,8 à 79,4 °C (55 à 175 °F)
Modulating Temperature Controller, range: 0 - 100 degree F. 5' copper element.
Régulateur de température, modulation, 17,8 à 37,8 °C (0 à 100 °F)